S25FL256SDSBHM210
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL256SDSBHM210

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL256SDSBHM210
S25FL256SDSBHM210


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL256SDSBHM210
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-24 (002-15534)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
S25FL256SDSBHM210は256 Mbの自動車グレードフラッシュメモリで、MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用。コア電圧2.7 V~3.6 V、I/O電圧1.65 V~3.6 V。SPIマルチI/Oインターフェースでシングル、デュアル、クアッド、DDRモードに対応し、最大80 MBpsの読み出し速度を実現。高度なセクタ保護、10万回以上の書き換え、20年データ保持。AEC-Q100 Grade 1(-40°C~+125°C)認証取得。

特長

  • MIRRORBIT™技術で2ビット/セル保存
  • Eclipseアーキ高速プログラム/消去
  • SPIマルチI/O:x1,x2,x4対応
  • DDRリードで高スループット
  • 256B/512Bページバッファ
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回以上の書換耐久性
  • 20年以上のデータ保持
  • 1024バイトOTP領域
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • 幅広いI/O電圧範囲に対応: 1.65 V - VCC
  • 動作温度–40°C~+125°C

利点

  • 高密度低コストストレージ
  • 高速読書でシステム高速化
  • 柔軟なインターフェース
  • DDR/QIOで高速データアクセス
  • 大容量バッファで効率向上
  • 多様な消去で移行容易
  • 頻繁な更新やコード保存に信頼
  • 長期データ保持で安心
  • OTPで機器認証と設定保護
  • セクタ保護で誤操作防止
  • 幅広い電圧で多用途対応
  • 広温度範囲で過酷環境対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ