S25FL256SAGNFM000
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL256SAGNFM000

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL256SAGNFM000
S25FL256SAGNFM000
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    66 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL256SAGNFM000
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18827)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18827)
梱包サイズ 676
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
S25FL256SAGNFM000は256 Mb(32 MB)のSPI NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャにより高速なプログラム・消去を実現。シングル、デュアル、クワッド、DDR対応SPIマルチI/Oで最大133 MHz・80 MBps読出し。コア2.7~3.6 V、I/O 1.65~3.6 V動作、10万回書換・20年データ保持、OTPやパスワード保護搭載。自動車グレードはAEC-Q100 Grade 1に対応し、厳しい環境に最適。

特長

  • CMOS 3.0 Vコアと多用途I/O
  • SPIマルチI/Oインターフェース
  • DDR/SDRクロック対応
  • 24/32ビット拡張アドレス
  • 多様なリードモード:ノーマル、ファスト、デュアル、クワッド、DDR
  • ページプログラム最大1.5 MBps
  • 自動ECC単一ビット訂正
  • ハイブリッド/ユニフォームセクタ消去
  • 10万回書換耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTPセキュリティ領域
  • 高度なセクタ・ブロック保護

利点

  • 柔軟なI/Oで統合容易
  • 高速SPIでデータ転送向上
  • DDR/SDRで設計自由度
  • 拡張アドレスで大容量対応
  • 多様なリードで性能最適化
  • 高速プログラムで生産効率化
  • ECCで信頼性向上
  • セクタ選択で互換性確保
  • 高耐久で保守コスト減
  • 長期保持でデータ安全
  • OTPでセキュアID実現
  • 保護機能で安全性強化
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ