Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / -
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーFL-S
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
S25FL256SAGBAEA00 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 676 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Mbit density
- QSPI interface @ 133 MHz per channel
- 2.7 V – 3.6 V core supply voltage
- 1.65 V – 3.6V I/O supply voltage
- > 20-year data retention
- 100 program/erase cycles
- -55⁰C to +125⁰C
- 24-ball BGA (8 x 6 mm)
- Leaded (Sn/Pb) balls - BGA only
利点
- Longevity program
- Partnerships with chipset vendors
- World's safest and most secure NOR Flash
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.