Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 66
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL256LDPNFV010 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18827) | |
| 梱包サイズ | 3380 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (002-18827) |
| 梱包サイズ | 3380 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- SPIインターフェース(1/2/4 I/O)
- DDRリード対応
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4 KB/32 KB/64 KB/全消去対応
- 10万回プログラム/消去耐久
- 20年データ保持
- セキュリティ領域と個別ロック
- ディープパワーダウンモード
- 2.7 V~3.6V単一電源
- 最大+125°C動作温度
- 入力オーバーシュート±1.0 V(20ns)
- SFDPパラメータ対応
利点
- 柔軟なI/Oで高速転送
- DDRリードで高スループット
- 256バイトバッファで高速書込
- 多様な消去で管理が容易
- 高耐久で長期信頼性
- 長期データ保持で安心
- セキュリティ領域で不正防止
- DPDで誤動作防止
- 広電圧で多用途対応
- 高温動作で厳環境対応
- オーバーシュート耐性で信号安定
- SFDPで設定が簡単
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.