Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)133 / 66
-
インターフェース帯域幅66 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL128LDPBHV020 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) | |
| 梱包サイズ | 3380 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-24 (002-15534) |
| 梱包サイズ | 3380 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- SPIシングル/デュアル/クワッドI/O
- DDR読み出し対応
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4 KBセクター一括消去
- 10万回書き換え保証
- 20年データ保持
- セキュリティ領域とOTPロック
- ディープパワーダウン
- 2.7 V~3.6 V単一電源
- –40°C~+125°C動作温度
- SFDPパラメータ対応
- プログラム/消去一時停止・再開
利点
- 多様なMCUに柔軟対応
- DDRで高速データ転送
- 大容量バッファで高速書込
- セクター/ブロック/全体消去対応
- 頻繁な更新も高信頼
- 長期データ保存が可能
- 機密データを保護
- 誤書き・誤消去を防止
- 3 Vシステムに対応
- 過酷環境下でも動作
- 設定・互換性が容易
- 重要操作を中断しない
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.