S25FL064LABNFV010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL064LABNFV010

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL064LABNFV010
S25FL064LABNFV010


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    108 / 54
  • インターフェース帯域幅
    54 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-L
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FL064LABNFV010
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (002-18755)
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
S25FL064LABNFV010は64 Mb(8 MB)SPI NORフラッシュメモリで、65 nmフローティングゲート技術を採用。シングル、デュアル、クワッドI/O、QPI、DDRリードコマンドに対応し、最大108 MHz(SDR)、54 MHz(DDR)で動作。動作電圧2.7 V~3.6 V、AEC-Q100 Grade 1(–40°C~+125°C)に対応し、256バイトページプログラム、柔軟な消去、高度なデータ保護機能を備え、自動車や産業用途に最適。

特長

  • SPIインターフェース単/デュアル/クワッドI/O
  • DDRとQPIモード対応
  • 256バイトページプログラムバッファ
  • 4 KB・32 KB・64 KB・全消去対応
  • 10万回以上の書換耐久性
  • 20年以上のデータ保持
  • セキュリティ領域独立ロック
  • ディープパワーダウンで保護
  • 2.7 V~3.6V動作電圧
  • 入力信号±1.0V過渡耐性(20ns)

利点

  • 柔軟なI/Oで高速転送を実現
  • DDR/QPIで読み書き高速化
  • 大容量バッファで効率的書込
  • 多様な消去サイズに対応
  • 長寿命で信頼性向上
  • データ20年以上安全保持
  • セキュリティ領域で不正防止
  • ディープパワーダウンで誤動作防止
  • 標準3Vシステム対応
  • 電圧スパイクにも安全対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ