Currently planned availability until at least2030
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)108 / 54
-
インターフェース帯域幅54 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
特長
- SPIインターフェース単/デュアル/クワッドI/O
- クロックモード0/3対応
- DDR・QPIモード対応
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4K/32K/64K/全体消去対応
- 10万回書換保証
- 20年データ保持
- 2.7 V~3.6V電源電圧
- –40°C~+85°C動作温度
- 入力オーバーシュート±1.0 V(20ns以内)
- 省電力・ディープパワーダウン
- JEDEC JESD216B SFDP準拠
利点
- マルチI/Oで柔軟な接続
- DDR・QPIで高速転送
- 大容量バッファで書込高速化
- 多様な消去で管理容易
- 高耐久で頻繁な書換に最適
- 長期データ保持で信頼性
- 広い電源範囲で設計柔軟
- 広温度対応で過酷環境OK
- オーバーシュート耐性で信号安定
- 低消費電力で電池長持ち
- SFDP対応で設定容易
- 標準SPIで高い互換性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.