S25FL064LABMFV013
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL064LABMFV013

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL064LABMFV013
S25FL064LABMFV013
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    108 / 54
  • インターフェース帯域幅
    54 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-L
  • メモリ容量
    64 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FL064LABMFV013
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (002-15548)
梱包サイズ 2100
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (002-15548)
梱包サイズ 2100
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
S25FL064LABMFV013は64 MbのSPI NORフラッシュメモリで、3.0 V電源、65 nmフローティングゲート技術を採用。シングル/デュアル/クワッドI/O、QPI、DDRリードモードに対応し、最大108 MHz SDRと54 MHz DDR動作、54 MBpsのリードスループットを実現。多様な消去オプション、10万回書き換え、20年データ保持、パスワード保護やAEC-Q100 Grade 1車載認証などの高い安全性を備えます。

特長

  • SPIインターフェース単/デュアル/クワッドI/O
  • DDRとQPIモード対応
  • 256バイトページプログラムバッファ
  • 4 KB・32 KB・64 KB・全消去対応
  • 10万回以上の書換耐久性
  • 20年以上のデータ保持
  • セキュリティ領域独立ロック
  • ディープパワーダウンで保護
  • 2.7 V~3.6V動作電圧
  • 入力信号±1.0V過渡耐性(20ns)

利点

  • 柔軟なI/Oで高速転送を実現
  • DDR/QPIで読み書き高速化
  • 大容量バッファで効率的書込
  • 多様な消去サイズに対応
  • 長寿命で信頼性向上
  • データ20年以上安全保持
  • セキュリティ領域で不正防止
  • ディープパワーダウンで誤動作防止
  • 標準3Vシステム対応
  • 電圧スパイクにも安全対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ