Currently planned availability until at least2032
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)108 / 54
-
インターフェース帯域幅54 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-L
-
メモリ容量64 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FL064LABMFI003 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) | |
| 梱包サイズ | 1450 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2032 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-16 (002-15547) |
| 梱包サイズ | 1450 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2032 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- SPIインターフェース単/デュアル/クワッドI/O
- DDRとQPIモード対応
- 256バイトページプログラムバッファ
- 4 KB・32 KB・64 KB・全消去対応
- 10万回以上の書換耐久性
- 20年以上のデータ保持
- セキュリティ領域独立ロック
- ディープパワーダウンで保護
- 2.7 V~3.6V動作電圧
- 入力信号±1.0V過渡耐性(20ns)
利点
- 柔軟なI/Oで高速転送を実現
- DDR/QPIで読み書き高速化
- 大容量バッファで効率的書込
- 多様な消去サイズに対応
- 長寿命で信頼性向上
- データ20年以上安全保持
- セキュリティ領域で不正防止
- ディープパワーダウンで誤動作防止
- 標準3Vシステム対応
- 電圧スパイクにも安全対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.