2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
SEE81.9
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル1
-
パッケージLCC-16
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
製品カテゴリGate Driver
-
認定COTS (EM)
-
電源電圧のバイアス 範囲4.75 V~13.2 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | C-LCC-16 |
| パッケージ名 | LCC-16 |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | C-LCC-16 |
| パッケージ名 | LCC-16 |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Truly differential input (TDI) circuitry
- Wide supply range of 4.75 V to 15 V
- Regulated 4.8 V drive voltage
- Source/sink 1.5 A / 2.5 A drive current
- Low 2.9 ns matching propagation delay
- MIL-PRF-38535 QMLV qualified
- Short propagation delay
- Integrated miller clamp
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.