制御電流 (nominal) (最小)5 mA
-
応答時間 (Off) (最大)2000 µs
-
応答時間 (On) (最大)2000 µs
-
絶縁電圧4000 Vrms
-
誘電率 (最大)4000 V
-
負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)400 V
-
負荷電圧 (DC) (最大)400 V
-
負荷電流 (AC)120 mA
-
負荷電流 (DC)120 mA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
PVT422S-TPBF | PVT422SPBF | ||
| 製品ステータス | active | active | ||
| インフィニオン パッケージ | SMT8 | SMT8 | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 750 | 2000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 | 4 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
PH
|
PH
|
||
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
TW,US
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- HEXFET™ Power MOSFET output
- 4.000 Vrms I/O isolation
- Linear AC/DC operation
- Bounce-free operation
- Solid state reliability
- UL recognized
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.