これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
PVI5033R
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVI5033R

生産終了
2 Form A Photovoltaic Isolator in a 8-pin DIP package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PVI5033R
PVI5033R


製品仕様情報

  • 出力
    2
  • 出力電圧
    5 V
  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 技術
    MER
  • 短絡回路電流 (最小)
    5 µA
  • 種類
    2 Form A
  • 製品カテゴリ
    Photovoltaic Isolators
  • 言語
    SPICE

OPN
PVI5033RPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
5 V, 5 µA dual channel Photovoltaic MOSFET driver with integrated fast turn-off in a 8-pin DIP package.

特長

  • 3.750 Vrms I/O isolation
  • Dual chan. application flexibility
  • UL recognized and BABT certified
  • Monolithic construction
  • 1.200 V (DC) output-to-output isol.
  • Solid state reliability
  • Integrated fast turn-off circuitry
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ