これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
PVI1050NS-TPBF
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVI1050NS-TPBF

生産終了
8ピンSMTパッケージの2フォームA光起電力アイソレーター

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 出力
    2
  • 出力電圧
    5 V
  • 制御電流 (nominal) (最小)
    10 mA
  • 技術
    MER
  • 短絡回路電流 (最小)
    1 µA
  • 種類
    2 Form A
  • 言語
    SPICE

OPN
PVI1050NSTPBFHUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DIP-8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DIP-8
パッケージ名 -
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
8ピンSMTパッケージに統合された高速ターンオフ機能を備えた5 V、5 µAデュアル チャネル光起電MOSFETドライバ。

特長

  • 絶縁電圧源
  • 4.000Vrms I/O絶縁
  • モノリシック構造
  • 1.200 V (DC) 出力間絶縁
  • 実線状態の信頼性
  • 高速ターンオフ回路を内蔵

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ