PVG612A
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

PVG612A

1 Form A Photovoltaic Relay in a 6-pin DIP Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    10 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    500 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    3500 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)
    60 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    60 V
  • 負荷電流 (AC)
    2000 mA
  • 負荷電流 (DC)
    4000 mA

OPN
PVG612APBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
60 V, 2A AC/ 4A DC single-pole Photovoltaic Relay in a 6-pin DIP Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays in many applications. These units exceed the performance capabilities of electromechanical relays in operating life, sensitivity, stability of on-resistance, miniaturization, insensitivity to magnetic fields and ruggedess. The compact PVG612A is particularly suited for isolated switching of high currents from 12 to 48 Volt AC or DC power sources.

特長

  • High load current capacity
  • High off-state resistance
  • Linear AC/DC operation
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ