制御電流 (nominal) (最小)10 mA
-
応答時間 (Off) (最大)500 µs
-
応答時間 (On) (最大)2000 µs
-
絶縁電圧4000 Vrms
-
誘電率 (最大)4000 V
-
負荷電圧 (DC) (最大)60 V
-
負荷電流 (DC)1500 mA
|
OPN
|
PVDZ172NSPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 250 mΩ On-resistance
- 1.5 Amp capacity
- 4.000 V(rms) I/O Isolation
- Bounce-free operation
- Solid state reliability
- UL recognized
- ESD tolerance:
- 4000 V human body model
- 500 V machine model
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.