これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
PVDZ172N
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

PVDZ172N

生産終了
1 Form A Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin DIP Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PVDZ172N
PVDZ172N


製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    10 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    500 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    2000 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    60 V
  • 負荷電流 (DC)
    1500 mA

OPN
PVDZ172NPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
60 V, 1.5 A DC single-pole Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin DIP Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays used for general purpose switching of AC and DC loads. They overcome the limitations of both electromechanical and reed relays by offering high sensitivity, miniaturization, no contact bounce, insensitivity to external magnetic fields, shock and vibration and high reliability.

特長

  • 250 mΩ On-resistance
  • 1.5 Amp capacity
  • 4.000 V(rms) I/O Isolation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ