PVA3354NS
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

PVA3354NS

1 Form A Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin SMT Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PVA3354NS
PVA3354NS


製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    110 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    100 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)
    300 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    300 V
  • 負荷電流 (AC)
    150 mA
  • 負荷電流 (DC)
    150 mA

OPN
PVA3354NSPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SMT8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 4
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
300 V, 150 mA single pole Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin SMT Package. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays used for general purpose switching of analog signals. The PVA33 Series offers long life, fast operating speed, low pick up power, bounce-free operation, low thermal offset voltages and miniature package. In addition analog signals can be switched from thermocouple level to 300 Volts peak AC or DC.

特長

  • 1010 Off-State resistance
  • 1.000 V/µsec dv/dt
  • 0.2 µV thermal offset
  • 5 mA input sensitivity
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ