制御電流 (nominal) (最小)5 mA
-
応答時間 (Off) (最大)125 µs
-
応答時間 (On) (最大)150 µs
-
絶縁電圧4000 Vrms
-
誘電率 (最大)4000 V
-
負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)100 V
-
負荷電圧 (DC) (最大)100 V
-
負荷電流 (AC)375 mA
-
負荷電流 (DC)375 mA
|
OPN
|
PVA1354NSPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SMT8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 4 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 1010 Off-State resistance
- 1.000 V/µsec dv/dt
- 5 mA input sensitivity
- 4.000 Vrms I/O isolation
- Bounce-free operation
- Solid state reliability
- UL recognized
- ESD tolerance:
- 4000 V human body model
- 500 V machine model
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.