PVA1352N
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

PVA1352N

1 Form A Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin DIP Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PVA1352N
PVA1352N
個.


製品仕様情報

  • 制御電流 (nominal) (最小)
    5 mA
  • 応答時間 (Off) (最大)
    125 µs
  • 応答時間 (On) (最大)
    150 µs
  • 絶縁電圧
    4000 Vrms
  • 誘電率 (最大)
    4000 V
  • 負荷電圧 (AC V(peak)) (最大)
    100 V
  • 負荷電圧 (DC) (最大)
    100 V
  • 負荷電流 (AC)
    375 mA
  • 負荷電流 (DC)
    375 mA

OPN
PVA1352NPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ DIP8
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
100 V, 375 mA single pole Photovoltaic Relay in a mod. 8-pin DIP. This normally open solid-state relay can replace electromechanical relays used for general purpose switching of analog signals. The PVA13 Series offers long life, fast operating speed, low pick up power, bounce-free operation, low thermal offset voltages and miniature package. In addition analog signals can be switched from thermocouple level to 100 Volts peak AC or DC.

特長

  • 108 Off-State resistance
  • 1.000 V/µsec dv/dt
  • 5 mA input sensitivity
  • 4.000 Vrms I/O isolation
  • Bounce-free operation
  • Solid state reliability
  • UL recognized
  • ESD tolerance:
  • 4000 V human body model
  • 500 V machine model

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ