A/D入力ライン1
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps)
-
ADCモジュール数1
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN0
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M55
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(1,12-bit)
-
DMAチャネル32
-
Frequency400 MHz
-
I/Oピン (Smart) 範囲16~101
-
I2S2
-
LCD直接駆動N
-
PDM-PCM4
-
SRAM4096 KByte
-
USB I/O (USB入出力)2
-
USBタイプUSB 2.0 HS/FS
-
オペアンプ2
-
クアッドSPI2
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター10
-
シリアル通信ブロック9
-
セカンダリ コアARM Cortex-M33
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック32
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC Edge E83
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 (最大)70 °C
-
動作温度 (最小)-20 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.6 V
-
暗号化アクセラレータY
-
浮動小数点ユニットY
-
認定Commercial
-
追加機能Helium DSP, NNLite NPU, EPC2 Security, Ethos-U55 NPU
-
開発ソフトウェアModusToolbox™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
PSE832GOS2DFNC4TXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-154 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SG
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-154 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SG
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.