A/D入力ライン1
-
ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps)
-
ADCモジュール数1
-
BLE RX感度N/A
-
BLEの最大データ速度N/A
-
BLE対応周波数帯N/A
-
BLE電源出力N/A
-
CAN2
-
CAPSENSE™N
-
CPUARM Cortex-M55
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)(2,12-bit)
-
DMAチャネル32
-
Frequency320 MHz
-
I/Oピン (Smart) 範囲16~147
-
I2S2
-
LCD直接駆動N
-
PDM-PCM6
-
SRAM4096 KByte
-
USB I/O (USB入出力)2
-
USBタイプUSB 2.0 HS/FS
-
オペアンプ4
-
クアッドSPI2
-
コミュニケーション インターフェースI2C, SPI, UART
-
コンパレーター12
-
シリアル通信ブロック12
-
セカンダリ コアARM Cortex-M33
-
タイマ/カウンタ/PWMブロック32
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーPSOC Edge E82
-
ユニバーサルデジタルブロック0
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 (最大)105 °C
-
動作温度 (最小)-40 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.6 V
-
暗号化アクセラレータY
-
浮動小数点ユニットY
-
認定Industrial
-
追加機能Helium DSP, NNLite NPU, EPC2 Security, 2.5D GPU
-
開発ソフトウェアModusToolbox™
| 推奨 | ||
|
OPN
|
PSE823GOS2DBZQ3XQLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-220 (002-34686) | |
| 梱包サイズ | 1680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-220 (002-34686) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.