PSE812GMS4DFNC4T
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSE812GMS4DFNC4T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSE812GMS4DFNC4T
PSE812GMS4DFNC4T


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    1
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M55
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (1,12-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • Frequency
    400 MHz
  • I/Oピン (Smart) 範囲
    16~101
  • I2S
    2
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    4
  • SRAM
    2048 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    USB 2.0 HS/FS
  • オペアンプ
    2
  • クアッドSPI
    2
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART
  • コンパレーター1
    0
  • シリアル通信ブロック
    9
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M33
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC Edge E81
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 (最小)
    -20 °C
  • 動作温度 (最大)
    70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Commercial
  • 追加機能
    Helium DSP, NNLite NPU, EPC4 Security
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSE812GMS4DFNC4TXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-154
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-154
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ