PSC3M5FDS2LGQ1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSC3M5FDS2LGQ1

PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33 – Main Line
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSC3M5FDS2LGQ1
PSC3M5FDS2LGQ1
個.


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    10
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 12 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    2
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M33
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (5,10-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • EEPROMエミュレーション
    No
  • Frequency
    180 MHz
  • I/Oピン
    29
  • I/Oピン (Smart)
    14
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    0
  • SRAM
    64 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    N/A
  • オペアンプ
    0
  • クアッドSPI
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART
  • コンパレーター1
    7
  • シリアル通信ブロック
    4
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    20
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Control C3M5 Main
  • フラッシュ
    256 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~115 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    CORDIC, MOTIF Hall/Encoder, Security PSA L2, Safety Class B
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSC3M5FDS2LGQ1XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-VQFN-48
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-VQFN-48
パッケージ名 -
梱包サイズ 4900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
PSOC™ Control C3 Main Line is based on the Arm® Cortex®-M33, running at 180 MHz, with DSP and FPU capability. In addition to the CPU, the devices contain advanced real-time control peripherals, such as high-performance ADC, comparators, high-resolution timers and many communication interfaces. Typical applications include Home appliances, Power Tools, HVAC, Robotics (drones, dexterous hand, etc.) PSUs, Solar and EV chargers.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ