PSC3M3EDLHQ1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

PSC3M3EDLHQ1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSC3M3EDLHQ1
PSC3M3EDLHQ1


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    16
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 6 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    2
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M33
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (5,10-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • EEPROMエミュレーション
    Y
  • Frequency
    100 MHz
  • I/Oピン (Smart)
    22
  • I/Oピン
    39
  • I2S
    0
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    0
  • SRAM
    64 KByte
  • USB I/O (USB入出力)
    0
  • USBタイプ
    N/A
  • オペアンプ
    0
  • クアッドSPI
    0
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART, LIN, IrDA, 7816
  • コンパレーター1
    5
  • シリアル通信ブロック
    6
  • セカンダリ コア
    N/A
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    20
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ Control C3M3 Entry
  • フラッシュ
    128 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~115 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Safety Class B, MOTIF Hall/Encoder, CORDIC
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSC3M3EDLHQ1XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-64 (002-36619)
梱包サイズ 3480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WQFN-64 (002-36619)
梱包サイズ 3480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ