IC2000 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.7 V
-
VCES4500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)3.4 V
-
コンフィギュレーションIGBT + Diode
-
パッケージDisc dia 168mm high 26mm / Ceramic
-
技術Press Pack
-
認定Industrial
|
OPN
|
P2000DE45X168HPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | BG-P16826K-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-P16826K-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Long term short on fail behavior
- High short-circuit capability
- Low VCE(SAT)
- Hermetically sealed housing
- Cooling of the device
利点
- High dynamic robustness
- Stack Design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.