OC1230
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

OC1230

World’s tiniest GSMA-compliant and world’s first 28 nm eSIM solution optimized for mobile consumer devices
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    1.1 MByte
  • アプリケーション
    Consumer devices (smartphones, wearables, tablets, notebooks)
  • インターフェース
    ISO 7816, SPI
  • ユースケース
    eSIM (embedded SIM)
  • 周囲温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256 bit, DES
  • 納品形態
    SG-XFWLB-16-1, PG-X2QFN-20-1
  • 製品の説明
    OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 is a 5G-ready eSIM turnkey solution optimized for mobile consumer devices. RSP and MEP compliant with GSMA SGP.22 v3 greatly enhance the end user experience.
  • 認証
    GSMA, 3GPP
  • 非対称暗号
    RSA up to 2048 bit, ECC up to 521 bit, NIST P-256, Brainpool256r1, FRP256V1

OPN
OC12301010X2QFNXTMA2 OC12301010WLB16XTMA2
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 5000 1
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 comes with a rich feature set optimized for mobile consumer devices, making it the perfect fit for even the tiniest mobile consumer devices like smart watches and other wearables. The security architecture is based on the Arm® v8 and Infineon’s Integrity Guard 32 technology for increased performance and less power consumption. RSP and MEP compliant with GSMA SGP.22 v3 greatly enhance the end user experience. *NPI planned in the first two quarters of 2026.

特長

  • Global eSIM service interoperability
  • RSP and MEP GSMA SGP.22 v3 compliant
  • SOTA/OS patching
  • Up to 1.1 MB free user memory
  • GSMA eUICC Security Assurance (eSA) scheme certified
  • Voltage classes: C (1.8 V), D (1.2 V)
  • Interfaces: ISO7816, SPI
  • WLCSP (1.8 x 1.6 x 0.4 mm) package
  • X2QFN20 (3.0 x 3.0 x 0.3 mm) package

利点

  • World’s tiniest GSMA-compliant eSIM
  • World´s first 28 nm eSIM
  • Easy integration
  • Full interoperability
  • 25% better performance / power ratio
  • Extended battery lifetime
  • Future-proof security platform
  • Rich new features: e.g. OS patching, MEP
  • Improved end user experience
  • Post-quantum cryptography (PQC) ready

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース