ADC-
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)-
-
GPIO7
-
HブリッジYes
-
NFCISO14443A
-
NVM60 kByte
-
SPIYes
-
UARTYes
-
エナジー ハーベストYes
-
パッケージVQFN32
-
プロセッサ タイプ32-bit Arm® Cortex®-M0
|
OPN
|
NAC1081XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- NFC interface compliant to ISO 14443 type A
- Arm® 32bit Cortex®-M0 microcontroller core
- Dual-operation mode: passive
- or battery-mode
- Memory:
- 16kB ROM as bootloader
- 16kB RAM
- 60kB NVM
- Digital I/O: SPI, UART
- Integrated H-bridge supports up to 250mA load current
- Available in VQFN-32 package
利点
- Reduced BOM thanks to a highly integrated single-chip solution
- Fully flexible software-defined functions
- Build-in security functions to meet the application requirements
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.