に適していますLight Triggered Thyristors (LTT)
-
パッケージT76.35L
-
特長Mono glass fiber: 200 μm, Pre-tested with pull force of 350 N/mm2, Compatible with Laser diode SPL PL90
|
OPN
|
LWLR10LR50L3000AHPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Mono glass fiber 200 μm
- Tested with pull force of 350N/mm 2
- Compatible Laser diode: SPL PL90
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.