に適していますLight Triggered Thyristors (LTT)
-
パッケージT76.35L, T150.40L, T172.40L
-
特長Wave length: 905 nm, Operating temp.: -40 .. +85°C, Storage temp.: -40 .. +100°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
LASERDISPLPL90AHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wavelength: 905 nm
- Operating temp.: -40 .. +85°C
- Storage temp.: -40 .. +100°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.