KP497
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Additional Sensors availableAcceleration sensor to monitor battery crash/impact event
-
Encrypted communicationon request (programmable by customer code)
-
Low Power Monitoring (LPM) modeAdd. autonomous mode features programmable, rolling memory for pressure values: OTA-ready
-
Supply current (on mode)1.8mA max (@ RT, run state)
-
Supply current (power down mode) (最大)0.5 µA
-
インターフェースSPI, I2C
-
パッケージDSOSP-14
-
分類ISO 26262-compliant
-
圧力範囲 範囲20 kPa~250 kPa
-
温度 範囲-40 °C~105 °C
-
精度±2.0 kPa
-
電源電圧 範囲1.7 V~3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KP497XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 12/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High flexible autonomous low-power monitoring modes
- In-field programmability (OTA ready)
- Functional safety with ASIL-A
- Integrated 1-axis accelerator for shock monitoring
- Flash memory for e.g. battery passport data
- Advanced diagnostic functions
- Measuring pressure & IC temperature
- High accuracy & reliability
利点
- Flexible battery failure monitoring
- Battery power savings while parking
- Max system efficiency with high integration
- Robust sensors failure detection
- Best fitting configuration
- High quality solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.