KP276D1505
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP276D1505

XENSIV™ KP276D1505 digital manifold absolute pressure (MAP) sensor with SENT output and temperature sensor interface
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KP276D1505
KP276D1505
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • インターフェース
    SENT
  • 圧力範囲 範囲
    10 kPa~300 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~170 °C
  • 精度
    ±1.03% FSS
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V

OPN
KP276D1505XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon XENSIV KP276D1505 is a miniaturized digital absolute pressure sensor IC, based on capacitive principle. Converts pressure to 12-bit digital value, transmitted via SENT protocol (SAEJ2716). External NTC temperature sensor interface available, providing digitized 12-bit temperature data through SENT protocol. Integrated diagnostic mode for testing sensor cells and signal path, triggered by device power-up.

特長

  • Increased media robustness
  • Accuracy pressure sensing (± 1.03% FSS)
  • Integ. Temp Sensor Signal Processing
  • SENT protocol interface
  • Real 12-bit pressure resolution
  • Real 12-bit temperature resolution
  •  “Green” 8 pin SMD housing
  • Automotive qualified, AEC-Q100

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ