KP219M1203
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

KP219M1203

XENSIV™は高精度の圧力検知を提供するコンパクトなアナログMAPセンサーです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KP219M1203
KP219M1203


製品仕様情報

  • インターフェース
    Analog
  • 分類
    AEC-Q100
  • 圧力範囲 範囲
    12.5 kPa~115 kPa
  • 温度 範囲
    -40 °C~140 °C
  • 精度
    ±1.3 kPa
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V

OPN
KP219M1203XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 06/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
KP219M1203は、表面マイクロマシニングとBiCMOS統合信号調整回路を備えたコンパクトなアナログMAPセンサーです。12.5 kPa~115 kPaの圧力を0.5 V~4.5 Vの電圧範囲に変換します。「環境にやさしい」SMDパッケージに収められ、高い精度と感度を実現し、自動車、産業、民生用途の吸気圧検出に最適です。

特長

  • 高精度圧力検知
  • レシオメトリックアナログ出力
  • 広い温度範囲
  • 断線検出
  • 環境にやさしい8ピンSMDハウジング
  • 車載認定

利点

  • 広い圧力範囲により、MAP (マニホールド絶対圧) 用途に対応
  • ECU統合を簡素化するアナログ出力
  • 車載用途の信頼性を保証するAEC-Q100
  • EEPROMキャリブレーションによりばらつきが低減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ