JV1N7058CCU3
Active and preferred

JV1N7058CCU3

JANTXV1N7058CCU3 is a 150 V, 30 A Schottky rectifier in a SMD-0.5 package. Orderable as JV1N7058CCU3.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JV1N7058CCU3
JV1N7058CCU3


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • IF(AV) (最大)
    30 A
  • IRM (最大)
    0.02 mA
  • QPL型番
    1N7058CCU3
  • RthJC (最大)
    1.75 °C/W
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.85 V
  • VFM (@25°C) (最大)
    1.2 V
  • VR (最大)
    150 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QPL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's JV1N7058CCU3 is a 30A 150V common cathode configuration Schottky diode in a SMD-0.5 package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, these diodes are reliable for space applications and other harsh environments. This device is QPL qualified and its DLA number is 1N7058CCU3.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ