JV1N6660CCT1
Active and preferred

JV1N6660CCT1

JANTXV1N6660CCT1 is a 45 V, 30 A Schottky rectifier in a TO-254AA package. Orderable as JV1N6660CCT1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JV1N6660CCT1
JV1N6660CCT1


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • IF(AV) (最大)
    35 A
  • IRM (最大)
    0.5 mA
  • QPL型番
    1N6660CCT1
  • RthJC (最大)
    0.625 °C/W
  • VFM (20A @125°C) (最大)
    0.7 V
  • VFM (20A @25°C) (最大)
    0.75 V
  • VR (最大)
    45 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 認定
    QPL

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's JV1N6660CCT1 is a 35A 45V common cathode configuration Schottky diode in a TO-254AA package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, these diodes are reliable for space applications and other harsh environments. This device is QPL qualified and its DLA number is 1N6660CCT1.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ