JANTXV2N7334
Active and preferred

JANTXV2N7334

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXV2N7334
JANTXV2N7334


製品仕様情報

  • ID (N-CH @100°C) (最大)
    0.6 A
  • ID (N-CH @25°C) (最大)
    1 A
  • QPL型番
    2N7334
  • RDS (on) (N-CH @25°C) (最大)
    700 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    100 V
  • コンフィギュレーション
    QUAD
  • パッケージ
    MO-036AB
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    High Reliability MOSFETs
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QPL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
JANTXV2N7334EWSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual SB - Quad
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
JANTXV2N7334 is a 100V quad N-channel high reliability MOSFET in a R4 HEXFET technology MO-036AB package. It features low on-state resistance, high transconductance, and is ideal for high-reliability applications such as power supplies, motor controls, and audio amplifiers. The isolated package improves thermal efficiency and reduces drain. It has TXV level screening and is reliable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ