JANTXV2N7222U
Active and preferred

JANTXV2N7222U

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXV2N7222U
JANTXV2N7222U


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    8 A
  • QPL型番
    2N7222U
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    850 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    500 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    SMD-1
  • 極性
    N
  • 認定
    QPL

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANTXV2N7222U is a high reliability, 500V, single, N-channel MOSFET in a SMD-1 package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications. It has TXV level screening and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ