JANTXV2N6768
Active and preferred

JANTXV2N6768

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTXV2N6768
JANTXV2N6768


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    9 A
  • ID (@25°C) (最大)
    14 A
  • QPL型番
    2N6768
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    300 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    400 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-204AE
  • 極性
    N
  • 認定
    QPL

OPN
JANTXV2N6768EWSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-204AA (TO-3)
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-204AA (TO-3)
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
JANTXV2N6768 is a high reliability, 400V, single, N-channel MOSFET in a TO-204AE package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications. It has TXV level screening and is suitable for defense applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ