JANTX2N7228
Active and preferred

JANTX2N7228

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANTX2N7228
JANTX2N7228


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    8 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12 A
  • QPL型番
    2N7228
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    415 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    500 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 認定
    QPL

OPN
JANTX2N7228EPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA STANDARD
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
MX
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA STANDARD
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
US
JANTX2N7228 is a high reliability, 500V, single, N-channel MOSFET in a TO-254AA package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ