JANSR2N7475T1
Active and preferred

JANSR2N7475T1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSR2N7475T1
JANSR2N7475T1


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    45 A
  • ID (@25°C) (最大)
    45 A
  • QG
    160 nC
  • QPL型番
    2N7475T1
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    14.5 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    130 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA Low Ohmic
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
JANSR2N7475T1 is a rad hard, single N-channel MOSFET with a 130V and 45A rating in a TO-254AA low ohmic package. The MOSFET has electrical performance up to 100krad(Si) TID and QPL classification. These devices are ideal for space applications, with proven performance and reliability. With low RDS(on) and low gate charge, these MOSFETs reduce power losses in switching applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ