JANSF2N7648U3C
Active and preferred

JANSF2N7648U3C

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7648U3C
JANSF2N7648U3C


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R9
  • ID (@100°C) (最大)
    22 A
  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • QG
    48 nC
  • QPL型番
    2N7648U3C
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    34 mΩ
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5C
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Ceramic Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Ceramic Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The JANSF2N7648U3C R9 N-channel MOSFET is designed for space applications. With the ability to handle up to 100V and 22A, this superjunction device comes in a SMD-0.5 package with a ceramic lid, and has electrical performance up to 300krad(Si) TID. Its low RDS(on) and fast switching times make it ideal for high-speed switching applications, while retaining the advantages of MOSFETs such as voltage control and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ