JANSF2N7598U3
Active and preferred

JANSF2N7598U3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

JANSF2N7598U3
JANSF2N7598U3


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@25°C) (最大)
    3.4 A
  • QG
    52 nC
  • QPL型番
    2N7598U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    2.9 Ω
  • TID (最大)
    300 Krad(Si)
  • VBRDSS
    600 V
  • VF (最大)
    1.2 V, 1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 認定
    DLA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The rad hard N-channel MOSFET JANSF2N7598U3 in a SMD-0.5 package is designed for high speed switching applications of up to 600V and 3.4A. With improved immunity to SEE and electrical performance up to 300krad (Si) TID, this MOSFET is ideal for space applications. Its very low RDS(on) and faster switching times increase power density and reduce power loss.

特長

  • Single Event Effect (SEE) Hardened
  • Low RDS(on)
  • Low Total Gate Charge
  • Simple Drive Requirements
  • Hermetically Sealed
  • Light Weight
  • Surface Mount
  • ESD Rating: Class 2 (MIL-STD-750, 1020)
  • Fast Switching
  • Ceramic Package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ