ITS42008-SB-D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
Ptot (最大)3.3 W
-
toff (Turn OFF time) (最大)150 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)1.1 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流 (All channels active)0.7 A
-
チャネル8
-
ファミリーClassic PROFET™ Industrial
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲11 V~45 V
-
診断Digital
-
認定Industrial
-
負荷電流0.7 A
-
電流制限 (最小)0.7 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ITS42008SBDAUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Overload protection
- Current limitation
- Short circuit protection
- Thermal shutdown with restart
- Overvoltage protection (incl load dump)
- Shutdown when undervoltage
- Fast demagnetization of inductive loads
- Rev battery protection w/ ext resistor
- Open drain diag O/P overtemp & short CCT
- CMOS compatible input
- Electrostatic discharge (ESD) protection
利点
- Clamped Negative O/P for Inductive Loads
- Flags a fail event (Status pin)
- Very low standby current
- ESD-Protection
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.