ITS4080S-EP-D
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ITS4080S-EP-D

24 V | 80 mΩ | 0.5 A | adjustable current limitation | 1 channel smart high-side power switch |digital diagnostic | PG-TSDSO-14 |PROFET™ Industrial

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ITS4080S-EP-D
ITS4080S-EP-D


製品仕様情報

  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ Industrial
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    5 V~45 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Industrial
  • 負荷電流
    2.5 A

OPN
ITS4080SEPDXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
The ITS4080S-EP-D is a industrial single channel smart high side switch providing diagnosis capabilities and enhanced protection functions. The device offers an adjustable current limitation to offer higher reliability for protecting the system. The ITS4080S-EP-D is designed to switch resistive, inductive or capacitive loads, like PLC (programmable logic controller with 0.5 A or more load current) and other automatic industrial application.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ