ID (@25°C) (最大)63 A
-
QG (typ @10V)23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)11.3 mΩ
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.9 V
-
VGS(th)3.1 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISZ113N10NM5LF2ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Wide safe operating area (SOA)
- Low RDS(on)
- High max. pulse current
- High max. continuous current
- Available in small low profile package
利点
- Rugged linear mode operation
- Low conduction losses
- High in-rush current enabled
- Fast start-up and shorter down time
- Industry standard footprint
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.