これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IST015N06NM5
生産終了
生産終了
RoHS対応

IST015N06NM5

生産終了
OptiMOS™ 5 power MOSFET 60 V sTOLL - 7x8mm power MOS package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IST015N06NM5
IST015N06NM5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    242 A
  • IDpuls (最大)
    968 A
  • Ptot (最大)
    167 W
  • QG (typ @10V)
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    sTOLL (HSOF-5)
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IST015N06NM5AUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The OptiMOS™ 5 power MOSFET 60 V in sTOLL package features RDS(on) of 1.5 mOhm. It has the advantages of Infineon’s well-known quality level for robust industry packages making it the ideal solution for various performance in battery powered applications, including power and gardening tools and E-scooters.

特長

  • JEDEC registered
  • 7x8 mm² small footprint
  • Leadless package
  • Low package R & min stray inductance
  • Latest generation technology OptiMOS™ 5
  • RDS(on)1.5 mOhm
  • Lead tip inspection feature

利点

  • High power & current density
  • High thermal capacity
  • Reduced conduction losses
  • Optimized switching behavior
  • Smaller than DPAK/D2PAK
  • Common JEDEC MO-319A package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ