ISP14EP15LM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ISP14EP15LM

OptiMOS™ P-Channel MOSFET 150V in SOT-223
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISP14EP15LM
ISP14EP15LM
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    -1.29 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -1.29 A
  • IDpuls (最大)
    -5.2 A
  • Ptot (最大)
    5 W
  • QG (typ @10V)
    -11.6 nC
  • QG
    -11.6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    -6 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1380 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1380 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1400 mΩ
  • VDS (最大)
    -150 V
  • VGS(th)
    -1.5 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    P

OPN
ISP14EP15LMXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ P-Channel MOSFETs 150 V in SOT-223 package is targeted for battery management, load switch and reverse polarity protection applications. Our P-Channel device reduces design complexity in medium and low power applications. It has an easy interface to MCU, enables fast switching and avalanche ruggedness. Available in logic level featuring a wide RDS(on) range, improving efficiency at low loads due to low Qg.

特長

  • High and low switching frequency
  • Avalanche ruggedness
  • Standard footprint surface mount package
  • Broad availability distribution partners

利点

  • Supports a wide variety of applications
  • Robust, reliable performance
  • Standard pinout for drop-in replacement
  • Increased security of supply
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ