これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
ISP13DP06NMS
生産終了
生産終了
RoHS対応

ISP13DP06NMS

生産終了
P-channel MOSFET in normal and logic level, reducing design complexity in medium and low power applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -2.8 A
  • IDpuls (最大)
    -11.2 A
  • Ptot (最大)
    5 W
  • QG (typ @10V)
    -20.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    125 mΩ
  • Special Features
    Small Power
  • VDS (最大)
    -60 V
  • VGS(th) 範囲
    -2.1 V~-4 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • ピン数
    3 Pins
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
ISP13DP06NMSATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
OptiMOS™ P-channel small signal MOSFET s 60V in SOT-223 package is the new technology targeted for consumer applications . The main advantage of a P-channel small signal device is the reduction of design complexity in medium and low power applications. Enabling fast switching, avalanche ruggedness and an easy interface to microcontroller unit (MCU), also featuring a very low on-resistance RDS(on). It is available in normal level.

特長

  • VDS= -60V
  • Very low on-resistance RDS(on)
  • 100% avalance tested
  • Normal level
  • Qualified according to JEDEC standard
0

利点

  • Easy interface to MCU
  • Fast switching
  • Avalanche ruggedness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ