ID (@25°C) (最大)167 A
-
QG (typ @10V)49 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.4 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.2 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC024N08NM7ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高性能シリコンテクノロジー
- ノーマルレベル ゲート駆動
- 定格175°C
- 産業用認証
利点
- >OptiMOS™ 5と比較してFOMが32%向上
- OptiMOS™ 5と比較してスイッチング性能が向上
- 使いやすさ
- ソフトボディダイオード
- 堅牢で信頼性の高い性能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.