ISC019N03L5S
アクティブ
RoHS対応

ISC019N03L5S

Low voltage power MOSFETs offering broad accessibility and competitive price/performance ratio
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC019N03L5S
ISC019N03L5S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    100 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @4.5V)
    22 nC
  • QG (typ @10V)
    44 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.4 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
ISC019N03L5SATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
With OptiMOS™ and StrongIRFET power MOSFETs, Infineon offers the right choice for all different customers and their requirements. Our products offer a simple and price competitive solution, stable supply at the well-established Infineon quality. The products can address a broad range of applications such as SMPS, battery powered applications, motor control and drives, battery management systems, inverters, computing and mobile applications.

特長

  • Price/performance competitive
  • Robust technology
  • Quality

利点

  • Enables cost effective solutions
  • Fast shipment
  • Easy to design in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ