ISC015N04NM5
アクティブ
RoHS対応

ISC015N04NM5

OptiMOS™ 5 low-voltage MOSFETs 40V normal level offered in SuperSO8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC015N04NM5
ISC015N04NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    206 A
  • IDpuls (最大)
    824 A
  • Ptot (最大)
    115 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.4 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
ISC015N04NM5ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
With the OptiMOS™5 40V normal level product family Infineon offers a benchmark solution for applications requiring normal level (higher threshold voltage) drive capability.The high Vth in the normal level portfolio offers immunity to false turn-on due to noisy environments. In addition, lower QGD/QGS ratios (CGD/CGS divider ratio) reduce the peak of the gate voltage spikes, further contributing to the robustness against unwanted turn-on.

特長

  • Normal level gate threshold
  • 175°C junction temperature
  • Charge ratio for dv/dt immunity
  • Low gate charge
  • Superior thermal resistance
  • Strong SOA (safe operating area) rating

利点

  • Minimized Losses for Higher Efficiency
  • Support advance motor control techniques
  • Handle high surge current during in rush
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ